Han C M crimp contact 2,5 mm² Au/HMC
Artikel nr.: 09 32 200 6115
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han C M crimp contact 2,5 mm² Au/HMC
Artikel nr.: 09 32 200 6115
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Han® C HMC |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hane |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 14 |
Märkström | ≤ 40 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 1 mΩ |
Avskalningslängd | 9.5 mm |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | HMC guldpläterade |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Nettovikt | 3 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140187887 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa