Han C-Contact Female with pin
Artikel nr.: 09 32 000 6295
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han C-Contact Female with pin
Artikel nr.: 09 32 000 6295
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Han® C |
Kontakttyp | Kretskortskontakt |
Kön | Hane |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Märkström | ≤ 40 A |
---|---|
Kontaktmotstånd | ≤ 3 mΩ |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Nettovikt | 1,9 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140049116 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa