Han 8 Quintax-F-c
Artikel nr.: 09 15 008 3113
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 8 Quintax-F-c
Artikel nr.: 09 15 008 3113
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Han-Quintax® High Density |
Kontaktbeskrivning | for Han® D-Sub crimp contacts |
Kön | Female |
---|---|
Antal kontakter | 8 |
fler kontakter | + shielding |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Ledararea | 0.09 ... 0.52 mm² |
---|---|
Märkström | 5 A |
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 0.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Kontaktmotstånd, skärmning | ≤ 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
Material (skärmning) | Zinc die-cast, nickel-plated |
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
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 26 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140022744 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Föregående
Nästa