Han 8 Mod-Female-C 16 A
Artikel nr.: 09 14 008 3101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 8 Mod-Female-C 16 A
Artikel nr.: 09 14 008 3101
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® EE module |
Modulinsatsens mått | Single module |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Female |
Antal kontakter | 8 |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Ledararea | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 400 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10,000 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 2 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140020719 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Föregående
Nästa