Han 70A bridged crimp module, F PA
Artikel nr.: 09 14 002 3146
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 70A bridged crimp module, F PA
Artikel nr.: 09 14 002 3146
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® 70 A modulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | 2 överbryggade kontakter |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 2 |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ledararea | 6 ... 25 mm² |
---|---|
Märkström | 70 A |
Märkspänning | 1.000 V |
Nominell impulsspänning | 8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | DNV GL |
CE | |
UKCA |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 10,6 g |
Ursprungsland | USA |
GTIN | 5713140572898 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Föregående
Nästa