Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
Artikel nr.: 09 14 005 2646
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
Artikel nr.: 09 14 005 2646
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® 70 A hybridmodulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Förbindningsmetod | Axialskruvsförbindning/krimpförbindning |
---|---|
Kön | Hane |
Antal kontakter | 5 |
Antal signalkontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 1 |
Detaljer | Beställ signalkontakter separat. |
Ledararea | 6 ... 16 mm² |
---|---|
Märkström | 70 A |
Märkspänning | 1.000 V |
Nominell impulsspänning | 8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkström (signal) | 16 A |
Märkspänning (signal) | 400 V |
Nominell impulsspänning (signal) | 6 kV |
Föroreningsgrad (signal) | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,5 mΩ |
Avskalningslängd | 11 ... 12 mm |
Åtdragningsmoment | 2 Nm @ 6 mm² |
3 Nm @ 10 mm² | |
4 Nm @ 14 mm² | |
4 Nm @ 16 mm² | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 22 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140020269 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Föregående
Nästa