Han 6Mod Docking Frame Moveable, Set
Artikel nr.: 09 14 006 1706
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 6Mod Docking Frame Moveable, Set
Artikel nr.: 09 14 006 1706
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Dockningsram |
Tillbehörsbeskrivning | Flytande installation |
till 2 modulinsatser | |
a ... f | |
Funktioner | Dockningsramen har ingen PE-kontakt eftersom den inte behövs i många tillämpningar med lådsystem. |
Lämplig för Han-Modular® modulinsats utom för Han® Megabit modulinsats, Han® RJ45 modulinsats, optiska och pneumatiska modulinsatser. |
Detaljer | Använd flytande bricka 09140009936 för flytande installation. |
---|---|
Detaljer | Märkspänning ≤630 V |
Nominell impulsspänning ≤6 kV | |
Föroreningsgrad 2 | |
För ett komplett kontaktdon är den specificerade märkspänningen den maximala nivån som kan uppnås. Om den använda modulinsatsen (de använda modulinsatserna) har lägre spänningsvärden, gäller dessa lägre spänningsvärden. Högre spänningsvärden i enskilda applikationer kan godkännas i samråd med HARTING. |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Flytande tolerans | ± 2 mm |
Inlåsningsområde | ± 4 mm |
Material | Zink, pressgjuten |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 207 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140162068 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Föregående
Nästa