Han 6HPR-Compact mounting frame
Artikel nr.: 09 40 506 9901
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 6HPR-Compact mounting frame
Artikel nr.: 09 40 506 9901
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Installationsramar |
Tillbehörsbeskrivning | Han® HPR Compact |
Storlek | 6 B |
---|
Åtdragningsmoment | 10 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (tillbehör) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Korrosionsbeständig | |
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
Nettovikt | 49 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193635 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa