Han 6 HPR Mounting Frame RearFit
Artikel nr.: 09 40 000 9817
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 6 HPR Mounting Frame RearFit
Artikel nr.: 09 40 000 9817
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Installationsramar |
Tillbehörsbeskrivning | Han® HPR |
Installation bakifrån |
Storlek | 6 B |
---|
Material (tillbehör) | Aluminium pressgjuten |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 50 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140571570 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa