Han 4A - Male - Quick Lock 1,5mm²
Artikel nr.: 09 20 004 2634
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 4A - Male - Quick Lock 1,5mm²
Artikel nr.: 09 20 004 2634
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han A® |
Förbindningsmetod | Han-Quick Lock® terminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | 3 A |
Antal kontakter | 4 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Svart slid |
Detaljer | till flertrådig ledare enligt IEC 60228 Klass 5 |
Föregående
Nästa