Han 48HPR mounting cover-PVD 1to2-3xM32
Artikel nr.: 19 40 148 9828
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 48HPR mounting cover-PVD 1to2-3xM32
Artikel nr.: 19 40 148 9828
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR PYD |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Installationsskydd |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Distansbult M6 |
Storlek | 48 B |
---|---|
Antal kabelgenomföringar | 3 |
Kabelingång | 3x M32 |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Applikationsområde | Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer |
Åtdragningsmoment (skruvlås) | 4 Nm |
---|---|
Åtdragningsmoment | 4 Nm Distansbult |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium |
---|---|
Korrosionsbeständig | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 920 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140173606 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa