Han 48HPR frame for 4XHC350 for housing
Artikel nr.: 09 40 048 9810
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 48HPR frame for 4XHC350 for housing
Artikel nr.: 09 40 048 9810
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till haninsatser |
4x HC 350 kontakter + 2x Han® Q 5/0 |
Kön | Hane |
---|---|
Storlek | 48 B |
Material (tillbehör) | Metall |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 146,7 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140058415 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa