Han 40A crimp module, female UL 1000V
Artikel nr.: 09 14 002 3103
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 40A crimp module, female UL 1000V
Artikel nr.: 09 14 002 3103
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® 40 A modulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 2 |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Föregående
Nästa