Han 4 HC frame for 350 A hood part
Artikel nr.: 09 11 000 9954
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 4 HC frame for 350 A hood part
Artikel nr.: 09 11 000 9954
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® M |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till haninsatser |
till honkontaktinsatser | |
4x HC 350 kontakter + 2x Han® Q 5/0 i en kabelkåpa |
Storlek | 48 B |
---|
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm Fästskruvar M3 |
---|---|
0,25 Nm Fästskruvar Han® Q 5/0 | |
1,5 Nm Tvärdragna skruvar |
Material (tillbehör) | Metall |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 77,1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140015739 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa