Han 3A lever, black
Artikel nr.: 09 00 000 5410
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 3A lever, black
Artikel nr.: 09 00 000 5410
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Låsspakar |
Tillbehörsbeskrivning | Reservdel |
Storlek | 3 A |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 3,6 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190832 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa