Han 3A hybrid cable side set DC
Artikel nr.: 09 57 308 0501 000
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 3A hybrid cable side set DC
Artikel nr.: 09 57 308 0501 000
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | RJ45 Hybrid |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Rak |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Storlek | 3 A |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 8 |
Kontaktkonfiguration | V+, GND, V- |
fler kontakter | + 3x 300 V DC |
Ledararea | 0,08 ... 0,22 mm² Flertrådig |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 Flertrådig |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Bly | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 111 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85367000 |
GTIN | 5713140072527 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa