Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert
Artikel nr.: 09 11 003 3081
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert
Artikel nr.: 09 11 003 3081
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Y-distributör |
Tillbehörsbeskrivning | Han® HPR PYD |
Kön | Hane |
---|---|
Antal kontakter | 6 |
Ledararea | 120 mm² |
---|---|
Ingångsström | 390 A |
Utgående ström | 180 A |
Märkspänning | 4.000 V |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | II |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,6 mΩ |
Åtdragningsmoment | 4 Nm Fästskruvar M5 |
Begränsande temperatur | -40 ... -125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Polyamid (PA) | |
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1.580 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140194892 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa