Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set
Artikel nr.: 09 14 024 1716
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24Mod Docking Frame Fixed, Set
Artikel nr.: 09 14 024 1716
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Docking frame |
Tillbehörsbeskrivning | Fixed |
for 6 modules | |
A ... F | |
Funktioner | The docking frame has no PE contact as it is not required in many drawer system applications. |
Suitable for Han-Modular® modules except for Han® Megabit module, Han® RJ45 module, optical and pneumatic modules. |
Detaljer | Rated voltage ≤630 V |
---|---|
Rated impulse voltage ≤6 kV | |
Pollution degree 2 | |
For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING. |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10,000 |
Flytande tolerans | ± 2 mm |
Inlåsningsområde | ± 4 mm |
Material | Zinc die-cast |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 229 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194601 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Föregående
Nästa