Han 24HPR frame EasyCon 2xHC650 + Q5 MA
Artikel nr.: 61 04 100 0348 01
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC650 + Q5 MA
Artikel nr.: 61 04 100 0348 01
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till haninsatser |
2x Han® HC Modular 650 | |
1x Han® Q 5/0 |
Storlek | 24 B |
---|---|
Leveransomfattning | 2x M6 distansbult |
2x M4 skruv | |
2x M4 försänkt skruv | |
2x bricka SK S4 |
Åtdragningsmoment | 1,5 Nm Fästskruvar M4 |
---|
Material (tillbehör) | Metall |
---|
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Nettovikt | 263 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194229 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa