Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M25
Artikel nr.: 19 40 024 0456
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M25
Artikel nr.: 19 40 024 0456
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Storlek | 24 HPR enlarged |
---|---|
Version | Toppingång |
Antal kabelgenomföringar | 3 |
Kabelingång | 3x M25 |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Applikationsområde | Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer |
Detaljer | Vid användning av Han® standard kontaktinsatser med storlek B eller Han-Modular® ledade ramar, vänligen beställ adaptern 09400009960 separat. |
Åtdragningsmoment (skruvlås) | 4 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Korrosionsbeständig | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | CE |
DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 770 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140173286 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa