Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame a-h
Artikel nr.: 09 11 024 9934
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame a-h
Artikel nr.: 09 11 024 9934
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till upp till 8 individuella moduler |
a … h |
Storlek | 24 HPR enlarged |
---|---|
Leveransomfattning | 1x hane jordningsadapter |
1x hona jordningsadapter | |
2x M3 skruv | |
4x bricka SK S6 | |
4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 30 | |
4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 40 |
Ledararea | 4 ... 10 mm² PE-förbindning kraftsida |
---|---|
1 ... 2,5 mm² PE-förbindning signalsida | |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm Fästskruvar M3 |
10 Nm Fästskruvar M6 | |
0,8 Nm PE-förbindningsklämma 1 ... 2,5 mm2 | |
1,5 Nm PE-förbindningsklämma 4 ... 10 mm2 | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (tillbehör) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Rostfritt stål | |
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
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194366 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa