Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame A-H
Artikel nr.: 09 40 024 9933
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame A-H
Artikel nr.: 09 40 024 9933
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till upp till 8 individuella moduler |
A … H |
Storlek | 24 B |
---|---|
Leveransomfattning | 1x hane jordningsadapter |
1x hona jordningsadapter | |
2x M4/M5 distansbultar (AF 7) | |
2x M5/M6 distansbultar (AF 7) | |
2x M3 skruv | |
2x M4 skruv | |
2x bricka SK S4 |
Ledararea | 4 ... 10 mm² PE-förbindning kraftsida |
---|---|
1 ... 2,5 mm² PE-förbindning signalsida | |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm Fästskruvar M3 |
1,5 Nm Fästskruvar M4 | |
6 Nm Distansbult | |
0,8 Nm PE-förbindningsklämma 1 ... 2,5 mm2 | |
1,5 Nm PE-förbindningsklämma 4 ... 10 mm2 | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (tillbehör) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Rostfritt stål | |
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
ECHA SCIP nummer | a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 130 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194458 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa