Han 24ES Press HMC-F
Artikel nr.: 09 33 224 2748
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24ES Press HMC-F
Artikel nr.: 09 33 224 2748
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han® ES Press HMC |
Förbindningsmetod | Burklämsförbindning |
---|---|
Kön | Hona |
Storlek | 24 B |
Antal kontakter | 24 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | endast för kabelkåpor/chassihus med hög konstruktion |
Blå slid |
Ledararea | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 14 |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 3 mΩ |
Avskalningslängd | 9 ... 11 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | HMC guldpläterade |
Färg (tillbehör) | Blå |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Bly | |
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 145 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140186347 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa