Han 24E HMC-M-c
Artikel nr.: 09 33 224 2602
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24E HMC-M-c
Artikel nr.: 09 33 224 2602
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han E® HMC |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | 24 B |
Antal kontakter | 24 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ledararea | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 12 |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 71,3 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140052536 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa