Han 24DD-HMC-M-c
Artikel nr.: 09 16 224 3001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24DD-HMC-M-c
Artikel nr.: 09 16 224 3001
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han DD® HMC |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | 6 B |
Antal kontakter | 24 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ledararea | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Märkström | 10 A |
Märkspänning | 250 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Märkspänning enl. CSA | 600 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 37,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140023987 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa