Han 24B Docking Frame IP67 fixed
Artikel nr.: 09 30 024 1710
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24B Docking Frame IP67 fixed
Artikel nr.: 09 30 024 1710
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Docking frame |
Storlek | 24 B |
---|---|
Detaljer | Pull-in-range x-axis: ± 1 mm |
Pull-in-range y-axis: ± 1 mm | |
Pull-in-range z-axis: - 0.5 / +1 mm |
Matningscykler | ≥ 500 |
---|---|
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10,000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7037 (dust grey) |
Material (tätning) | NBR |
Material (tillbehör) | Stainless steel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 280.5 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140445581 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Föregående
Nästa