Han 24B Docking Frame IP67 HTE0
Artikel nr.: 09 30 024 1719
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24B Docking Frame IP67 HTE0
Artikel nr.: 09 30 024 1719
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Dockningsram |
Tillbehörsbeskrivning | Installation bakifrån |
Storlek | 24 B |
---|---|
Detaljer | Indragningsområde x-axel: ± 1 mm |
Indragningsområde y-axel: ± 1 mm | |
Indragningsområde z-axel: - 0,5/+± 1 mm |
Matningscykler | ≥ 500 |
---|---|
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7037 (dammgrå) |
Material (tätning) | NBR |
Material (tillbehör) | Rostfritt stål |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 498 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140572287 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Föregående
Nästa