Han 24 HPR EasyCon Frame Female 4XHC350
Artikel nr.: 09 40 024 9914
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 4XHC350
Artikel nr.: 09 40 024 9914
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till honkontaktinsatser |
4x Han® HC Modular 350 |
Storlek | 24 B |
---|---|
Leveransomfattning | 2x distansbult (AF 7) |
4x M4 skruv | |
4x bricka SK S4 | |
4x värmekrympslang |
Åtdragningsmoment | 6 Nm Distansbult |
---|---|
1,5 Nm Fästskruvar M4 |
Material (tillbehör) | Metall |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 258,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140058309 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa