Han 24 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Artikel nr.: 20 87 146 1301 200
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Artikel nr.: 20 87 146 1301 200
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han E® |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Han E® Hane |
Kabelkåpa | |
Kontaktdon 2 | Han E® Hona |
Kabelkåpa | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 2 m |
---|---|
Antal kärnor | 24 |
Ledarstruktur | 24x AWG 16 |
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
Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 2.225 g |
Ursprungsland | USA |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140262041 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa