Han 200A Module, M8 screw bolt, female
Artikel nr.: 09 14 001 2775
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 200A Module, M8 screw bolt, female
Artikel nr.: 09 14 001 2775
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® 200 A modulinsats |
Modulinsatsens mått | Dubbel modulinsats |
Förbindningsmetod | M8 skruvförbindning |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 1 |
Detaljer | OBSERVERA! Märkspänningen gäller endast för hopkopplingssidan. Användaren måste säkerställa att det fria utrymmet och krypsträckan för TC 200 skruvkontakterna bibehålls på förbindningssidan. Skruvkontakterna är avsedda för förbindning till busbars och är på grund av sin konstruktion inte beröringsskyddade i förbindningsområdet. |
Föregående
Nästa