Han 2 HC frame Han 24 HPR for 350 A
Artikel nr.: 09 11 000 9956
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 2 HC frame Han 24 HPR for 350 A
Artikel nr.: 09 11 000 9956
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till haninsatser |
till honkontaktinsatser | |
2x Han® HC Modular 350 |
Storlek | 24 B |
---|
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm Fästskruvar M3 |
---|---|
1,5 Nm Skruvar M4 |
Material (tillbehör) | Metall |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 66,22 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140015753 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa