Han 1HC350 M.Frame for HPR Compact
Artikel nr.: 09 40 524 9951
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1HC350 M.Frame for HPR Compact
Artikel nr.: 09 40 524 9951
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR Compact |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till haninsatser |
till honkontaktinsatser | |
1x Han® HC Modular 350 |
Storlek | 6 B |
---|
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm Fästskruvar M3 |
---|
Material (tillbehör) | Metall |
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
Nettovikt | 13 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194090 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa