Han 1HC-M-TC 800 insulation - SP3
Artikel nr.: 09 11 101 3071
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1HC-M-TC 800 insulation - SP3
Artikel nr.: 09 11 101 3071
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identifiering | 800 |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Detaljer | Låsring 09 40 021 9901 krävs för användning i SinglePole 2. |
Ledararea | 95 ... 185 mm² |
---|---|
Märkström | 800 A |
Märkspänning | 3.000 V AC/DC |
Nominell impulsspänning | 25 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | < 0,2 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Vibrationshållfast | Kategori 1B enligt IEC 61373 |
Stöthållfasthet | Kategori 1B enligt IEC 61373 |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Polykarbonat (PC) | |
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Specifikationer | EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 72 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140572935 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa