Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
Artikel nr.: 09 14 016 1716
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16Mod Docking Frame Fixed, Set
Artikel nr.: 09 14 016 1716
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Dockningsram |
Tillbehörsbeskrivning | Fixerad |
till 4 modulinsatser | |
A ... F | |
Funktioner | Dockningsramen har ingen PE-kontakt eftersom den inte behövs i många tillämpningar med lådsystem. |
Lämplig för Han-Modular® modulinsats utom för Han® Megabit modulinsats, Han® RJ45 modulinsats, optiska och pneumatiska modulinsatser. |
Detaljer | Märkspänning ≤630 V |
---|---|
Nominell impulsspänning ≤6 kV | |
Föroreningsgrad 2 | |
För ett komplett kontaktdon är den specificerade märkspänningen den maximala nivån som kan uppnås. Om den använda modulinsatsen (de använda modulinsatserna) har lägre spänningsvärden, gäller dessa lägre spänningsvärden. Högre spänningsvärden i enskilda applikationer kan godkännas i samråd med HARTING. |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Flytande tolerans | ± 2 mm |
Inlåsningsområde | ± 4 mm |
Material | Zink, pressgjuten |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 198 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194588 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Föregående
Nästa