Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE
Artikel nr.: 61 04 100 0469 01
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE
Artikel nr.: 61 04 100 0469 01
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till honkontaktinsatser |
2x Han® HC Modular 250 | |
2x Han® Q 5/0 |
Storlek | 16 HPR enlarged |
---|---|
Leveransomfattning | 4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 20 |
4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 30 | |
4x bricka SK S6 | |
4x distanshylsa |
Åtdragningsmoment | 10 Nm Fästskruvar M6 |
---|
Material (tillbehör) | Rostfritt stål |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194038 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa