Han 16B Sealing Cable to Cable
Artikel nr.: 09 30 000 9934
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16B Sealing Cable to Cable
Artikel nr.: 09 30 000 9934
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | L-tätning |
Storlek | 16 B |
---|
Material (tätning) | NBR |
---|---|
Färg (tätning) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1,027 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140043343 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Föregående
Nästa