Han 16B HBM Rear Fit Frame
Artikel nr.: 09 30 016 9301
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16B HBM Rear Fit Frame
Artikel nr.: 09 30 016 9301
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® B |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | Installation bakifrån |
Storlek | 16 B |
---|
Material (tillbehör) | Polyamid (PA) |
---|---|
Rostfritt stål | |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193727 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa