Han 16B Docking Frame (35 mm)
Artikel nr.: 09 30 016 1704
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16B Docking Frame (35 mm)
Artikel nr.: 09 30 016 1704
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Dockningsram |
Storlek | 16 B |
---|---|
Detaljer | Indragningsområde x-axel: ± 1,5 mm |
Indragningsområde y-axel: ± 1,5 mm | |
Leveransomfattning | 1 ram |
4 ansatsspårskruv med cylinderhuvud (stål, förzinkad) för fastsättning av dockningsramen |
Matningscykler | ≥ 500 |
---|---|
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Material (tillbehör) | Rostfritt stål |
---|---|
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 115 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194557 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Föregående
Nästa