Han 16 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 3m
Artikel nr.: 33 50 B20 0272 030
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 3m
Artikel nr.: 33 50 B20 0272 030
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | Ölflex Classic 110 18G1,5mm² Show details |
---|---|
Connector 1 | Han 16 E-F-C Show details |
Han E F Crimp Contact Ag Show details | |
Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill Show details | |
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68 Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han E® |
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® B |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Storlek | 16 B |
Antal kontakter | 16 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Koppla inte till eller från under elektrisk last. |
Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker. | |
Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet). |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140334311 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa