Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
Artikel nr.: 09 12 012 3001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
Artikel nr.: 09 12 012 3001
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 12/0 |
Specification | Med Han-Quick Lock® jordningskontakt |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | 3 A |
Antal kontakter | 12 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Blå slid (PE: 0,5 ... 2,5 mm²) |
Beställ krimpkontakter separat. | |
Detaljer | till flertrådig ledare enligt IEC 60228 Klass 5 |
Föregående
Nästa