Han 12Mod-F-QL Au
Artikel nr.: 09 14 012 2734
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 12Mod-F-QL Au
Artikel nr.: 09 14 012 2734
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han DD® modulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Förbindningsmetod | Han-Quick Lock® terminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 12 |
Detaljer | Svart slid |
Detaljer | till flertrådig ledare enligt IEC 60228 Klass 5 |
Ledararea | 0.25 ... 1.5 mm² |
---|---|
Märkström | 10 A |
Märkspänning | 250 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 3 mΩ |
Avskalningslängd | 10 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 10 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140020948 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Föregående
Nästa