Han 10HPR PFT Flange gasket
Artikel nr.: 09 40 000 9802
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 10HPR PFT Flange gasket
Artikel nr.: 09 40 000 9802
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Flänspackning |
Tillbehörsbeskrivning | Han® HPR |
Storlek | 10 HPR |
---|
Material (tätning) | NBR |
---|---|
Färg (tätning) | Svart |
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
Nettovikt | 9 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140191143 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Föregående
Nästa