Han 100A single module, male
Artikel nr.: 09 14 001 3031
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 100A single module, male
Artikel nr.: 09 14 001 3031
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® 100 A modulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Axialskruvsförbindning | |
Kön | Hane |
Antal kontakter | 1 |
Detaljer | Beställ kontakter separat. |
Ledararea | 10 ... 35 mm² |
---|---|
Märkström | 100 A |
Märkspänning | 830 V |
Nominell impulsspänning | 8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,3 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 9 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140019324 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Föregående
Nästa