Han 10 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Artikel nr.: 20 87 146 6002 100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 10 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Artikel nr.: 20 87 146 6002 100
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han E® |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Han E® Hane |
Kabelkåpa | |
Kontaktdon 2 | Han E® Hona |
Kabelkåpa | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 10 |
Ledarstruktur | 10x AWG 16 |
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
REACH SVHC ämnen | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Bly | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 998 g |
Ursprungsland | USA |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140261976 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa