Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 1m
Artikel nr.: 33 50 A60 0271 010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 1m
Artikel nr.: 33 50 A60 0271 010
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | Ölflex CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Connector 1 | Han E F Crimp Contact Ag Show details |
Han 10 E-M-C Show details | |
Cable glands,M25,9-16 Metal Show details | |
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25 Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han E® |
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® B |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Storlek | 10 B |
Antal kontakter | 10 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Koppla inte till eller från under elektrisk last. |
Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker. | |
Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet). |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140334113 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa