Han 1 HC250-F
Artikel nr.: 09 11 001 3121
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1 HC250-F
Artikel nr.: 09 11 001 3121
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identifiering | 250 |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Detaljer | Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar. |
Ledararea | 10 ... 70 mm² |
---|---|
Ledare ytterdiameter | ≤18 mm |
Märkström | 250 A |
Märkspänning | 2.000 V |
Nominell impulsspänning | 12 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Vibrationshållfast | Kategori 2 enligt IEC 61373 |
Stöthållfasthet | Kategori 2 enligt IEC 61373 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP nummer | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 19 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85359000 |
GTIN | 5713140016224 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa