Han 1 HC 350A/4kv -female-
Artikel nr.: 09 11 001 2755
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1 HC 350A/4kv -female-
Artikel nr.: 09 11 001 2755
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identifiering | 350 |
Förbindningsmetod | Skruvterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Detaljer | Se till att hålla upp kontakten med en skruvnyckel med storlek 17 för att uppnå åtdragningsmomentet |
Ledararea | 120 mm² |
---|---|
Märkström | 350 A |
Märkspänning | 2.000 V |
Nominell impulsspänning | 12 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,2 mΩ |
Åtdragningsmoment | 14 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Vibrationshållfast | Kategori 2 enligt IEC 61373 |
Stöthållfasthet | Kategori 2 enligt IEC 61373 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Polyamid (PA) | |
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Bly | |
ECHA SCIP nummer | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 230 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85359000 |
GTIN | 5713140016071 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa