Ha-MK4 MZ4-2M
Artikel nr.: 72 MN F4M NM40 20
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Ha-MK4 MZ4-2M
Artikel nr.: 72 MN F4M NM40 20
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon 7/8" |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | 7/8" |
Hane Rak | |
Kontaktdon 2 | 7/8" |
Hona Rak | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 2 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x AWG 16 |
Begränsande temperatur | -35 ... +75 °C |
---|
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 350 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140261785 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa