HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING
Artikel nr.: 33 57 851 0100 002
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING
Artikel nr.: 33 57 851 0100 002
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Element | Bulkkablar |
Specification | Ej installerad |
Kabeltyp | Hybridkabel (koppar/Fiberoptik) |
Kabelbeskrivning | Multimode |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Ledarstruktur | 2x G50 / 125 µm |
3x 2,5 mm² |
Kabeldiameter | 12.6 mm |
---|---|
Minsta böjradie | 10x kabeldiameter (upprepad böjning) |
5x kabeldiameter (enkel böjning) |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
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
Nettovikt | 2.200 g |
Nettovikt | 217 g/m |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140274020 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27.060.501,00 |
Föregående
Nästa