HPP V4 hood surface mounting
Artikel nr.: 09 45 345 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HPP V4 hood surface mounting
Artikel nr.: 09 45 345 0001
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 17 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140059962 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa